IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Module TOR
2861496

Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 2 (NPN), 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 sorties TOR, commutation type npn
Raccordement des actionneurs avec la technique à 2, 3 ou 4 conducteurs.
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 1 A
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état