Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction permet d'alimenter la tension d'alimentation 120 V AC dans une plage 120 V AC de la station Inline. La livraison du BJ d'alimentation inclut un module d'extrémité avec lequel vous devez clore la plage 120 V AC.
IB IL 120 PWR IN-PAC
-
Module d'alimentation
2861454
Module Inline d'alimentation, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), sans fusible, 120 V AC
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 36,6 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | none |
Code ID (hex) | none |
Longueur de répertoire | 0 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 0 Octet |
Besoin en données de configuration | 0 Octet |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Propriétés particulières | 120 V AC |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W |
Section contrôlée | Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Alimentation 7,5 V (logique de bus) / périphérie 120 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
Contrôle individuel 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
Périphérie 120 V AC / PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Sortie / phase 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
Alimentation | |
Tension périphérique | 120 V AC |
Plage de tension périphérique | 108 V AC ... 135 V AC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Ondulation résiduelle | ± 12 V |
Courant max. absorbé | 8 A |
Potentiels: Alimentation de la périphérie | |
Tension d'alimentation | 120 V AC (par connecteur Inline) |
Plage de tension d'alimentation | 108 V AC ... 135 V AC |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2861454 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI121 |
Product key | DRI121 |
GTIN | 4017918907402 |
Poids par pièce (emballage compris) | 183 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 80 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4baa3d09-6195-4e87-8a00-e467bfb9ed0f |
Produits compatibles
Avantages
Alimentation de la phase L (120 V AC)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2