Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Module d'alimentation
2861438

Module Inline d'alimentation, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 24 V DC, avec fusible (tension principale)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation de la tension principale 24 V UM
Protection du circuit principal par un fusible interne
Alimentation ou mise à disposition de la tension de segment 24 V US
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état