Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'acquérir des signaux de tension et d'intensité analogiques.
IB IL AI 8/SF-PAC
-
Module analogique
2861412
Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BV
Identifiant de lhomologation: 20977/C1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: 658aRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324LR
Identifiant de lhomologation: LR23398855TAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324ABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDABSH
Identifiant de lhomologation: 658aBV
Identifiant de lhomologation: 20977/C1 BVDNV GL
Identifiant de lhomologation: TAA00000BNRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGLR
Identifiant de lhomologation: LR23398855TAProduits compatibles
Avantages
8 entrées asymétriques analogiques de signal pour le raccordement au choix de signaux de tension ou de courant
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, , ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Possibilité d'affichage des valeurs mesurées dans cinq formats différents
Convertisseur analogique/numérique 16 bits
Fonctionnement en multiplex de données de process
Précision de mesure élevée