IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Module de température
2861386

Inline, Module d'acquisition de la température, Entrées UTH analogiques: 2 (Thermocouples ou tension linéaire), connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 entrées différentielles pour thermocouples ou tension linéaire
1 entrée pour point de compensation externe Pt 1000 ou Ni 1000
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Acquisition et compensation internes de la température des emplacements de référence (paramétrable)
Mesure de la température absolue et de la différence de température (paramétrable)
Capteur Pt 1000 à proximité des bornes de raccordement des entrées de thermocouples pour la définition interne de la température du point de comparaison
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans trois formats différents