Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL 24 SEG/F-PAC - Module de segmentation
2861373

Module sectionnable Inline, complet avec accessoires (connecteur et champ de repérage), 24 V DC, avec fusible

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conception automatique d'un segment de circuit au sein du circuit principal
Protection du segment de circuit par un fusible interne
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état