Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL 24 SEG-PAC - Module de segmentation
2861344

Module segmentaire Inline, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 24 V DC, sans fusible

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conception d'un circuit partiel au sein du circuit principal à l'aide d'un commutateur ou d'un pontage externe
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état