IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Module de température
2861328

Inline, Module d'acquisition de la température, Entrées analogiques capteurs RTD: 2, connectique: 2, 3 ou 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 entrées pour capteurs de température résistifs
Types de capteurs Pt, Ni, Cu, KTY selon DIN et SAMA
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans trois formats différents
Acquisition de mesure avec un résolution de 16 bit