Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'émettre des signaux de tension et de courant analogiques.
IB IL AO 1/SF-PAC
-
Module analogique
2861315
Inline, Borne de sortie analogique, Sortie analogique: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 24,4 mm |
Hauteur | 135 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | 125 |
Code ID (hex) | 7D |
Code de longueur (hexa) | 01 |
Code de longueur (décimal) | 01 |
Canal des données de process | 16 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 2 Octet |
Longueur de répertoire | 16 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 4 Octet |
Besoin en données de configuration | 4 Octet |
Analogique: | |
Dénomination sortie | Sortie analogique |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Remarque relative à la connectique | blindé |
Nombre de sorties | 1 |
Résolution convertisseur D/A | 16 Bit |
Circuit de protection | Protection des sorties contre les transitoires |
Visualisation de la valeur de sortie | 16 Bit Straight binary |
Résolution DAC | 16 Bit |
Mise à jour des données de processus | < 1 ms |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
Charge/charge de sortie Sortie tension | > 2 kΩ |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec un mot de données de process |
Diagnostic messages | Défaillance ou chute de la tension logique UL Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,85 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 40 mA |
typ. 30 mA | |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 65 mA |
typ. 50 mA | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus), alimentation 24 V UANA / périphérie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus), alimentation 24 V UANA / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Périphérie / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2861315 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI142 |
Product key | DRI142 |
GTIN | 4017918894252 |
Poids par pièce (emballage compris) | 169,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 126 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9306643c-ac2b-4f47-98ee-e603ec7de1f1 |
Produits compatibles
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Jeu de fiches 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
1 sortie analogique pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Plage de tension : 0 ... 10 V
Mise à jour des données de processus, avec durée de conversion du convertisseur analogique-numérique < 1 ms
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2