Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
IB IL 24 DI 2-PAC
-
Module TOR
2861221
Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 2, 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BV
Identifiant de lhomologation: 20977/C1 BVRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324LR
Identifiant de lhomologation: LR23398855TAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324ABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDABV
Identifiant de lhomologation: 20977/C1 BVDNV GL
Identifiant de lhomologation: TAA00000BNRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGLR
Identifiant de lhomologation: LR23398855TAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Connexions pour 2 capteurs numériques
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état