Le coupleur de bus couple une station Inline au bus interstation INTERBUS. Il fournit les tensions d'alimentation aux modules analogiques raccordés.
IBS IL 24 BK-LK-PAC
-
Coupleur de bus
2861218
Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur F-SMA, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
INTERBUS | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Connecteur F-SMA |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | FO |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Limites du système | |
Nombre d'unités connectées supportées | max. 63 |
Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 |
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 62 |
Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | max. 15 |
Module | |
Code ID (déc) | 04 |
Code ID (hex) | 04 |
Code de longueur (hexa) | 00 |
Code de longueur (décimal) | 00 |
Canal des données de process | 0 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Longueur de répertoire | 0 Bit |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | avec Inline contacts et porte-étiquette |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5,4 W |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits de l'alimentation logique; électronique |
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation analogue; électronique | |
Parafoudre basse tension (alimentation du coupleur de bus) | |
Protection contre l'inversion de polarité (alimentation du coupleur de bus) | |
Potentiels | |
Circuit de protection | Protection antisurtension de la tension d'alimentation |
Protection contre l'inversion de polarité de la tension d'alimentation | |
Potentiels: Alimentation coupleur de bus UBK ; l'alimentation logique UL (7,5 V) et analogique UANA (24 V) sont générées à partir de l'alimentation du coupleur de bus. | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 1,35 A (avec le nombre maximal de modules d'E/S raccordés) |
typ. 90 mA (sans module d'E/S Inline raccordé) | |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V, alimentation du coupleur de bus 24 V/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2861218 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI111 |
Product key | DRI111 |
GTIN | 4017918894160 |
Poids par pièce (emballage compris) | 282,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 220 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | af64eba8-a4c4-40dc-abd5-7e211e08c985 |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
IB IL SCN-8-CP - Connecteur Inline 2727608
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Connecteur pour fibres optiques 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Connecteur pour fibres optiques 2799487
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Câble fibre optique 2744322
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Câble fibre optique 2799445
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Câble fibre optique 2799885
Avantages
Raccordements de bus interstation en connectique FO
Diagnostic de la liaison optique
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2