MPB 18/2-4 - Pont de câblage
2859330

Pont de câblage pour modules avec pas de raccordement 17,5 mm, diphasé, 4 pôles

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

En combinaison avec d'autres appareils dans le coffret d'installation, par ex. des disjoncteurs différentiels et des coupe-circuits automatiques
Câblage orienté sur la pratique de toutes les applications courantes
Pour des combinaisons de protections primaire et moyenne
Les couvercles d'extrémité servent de terminaison isolante des ponts coupés individuellement