PT 2X1-VF-120AC
-
Parafoudre
2859327
Module de protection montable sur profilé pour tensions de signaux élevées. Circuit de protection exempt de courant de fuite pour deux signaux sans potentiel de terre.
Tension nominale : 120 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 2 |
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir version log. 2.13 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 120 V AC |
Affichage/signalisation à distance | |
Fonction de commutation | Contact NF |
Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,7 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 51,7 mm |
Graduation | 1 UL |
Largeur module complet | 17,7 mm |
Hauteur module complet | 90 mm |
Profondeur module complet | 65,5 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 175 V AC |
Courant de référence | 6 A |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 2 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 4 µA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs | 3 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 300 A |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 8 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maxima | 8 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 40 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 800 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 800 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 600 V |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 1 kV (C2 - 2 kA) |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 900 V (C1 - 500 A) |
≤ 950 V (C2 - 1 kA) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
≤ 1,1 kV (Iimp-300 A) | |
Temps d'amorçage tA | ≤ 100 ns |
Capacité (fil-terre) | typ. 3 pF |
Résistance par circuit | 0 Ω |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Protection max. en amont nécessaire | 6 A (gL/gG) |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 4 kV / 2 kA | |
C3 - 25 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | 2002 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2002 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2859327 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | CL2111 |
Product key | CL2111 |
GTIN | 4017918974565 |
Poids par pièce (emballage compris) | 69,91 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 62,14 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2