D-LAN-CAT.5E
-
Parafoudre
2858991
Parafoudre basse tension fin, selon la classe D (CAT.5e), pour Token Ring et Ethernet. Adaptateur RJ45 avec conducteur de terre distinct et câble RJ45
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
Gamme de produits | DATATRAB |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
B2 | |
B3 | |
Classe de protection VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
B2 | |
B3 | |
Type | Adaptateur |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement | RJ45 |
Dessin coté |
|
Largeur | 25,4 mm |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 25,4 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Matériau du boîtier | Aluminium anodisé |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | ± 7 V DC |
Courant de référence | 1,5 A (25 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 100 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 100 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 350 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 2,5 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 2,5 kA (au total) |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-fil) | 160 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-terre) | 160 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 22 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 80 V (Conducteur d'équipotentialité : 1 m) |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (blindage-terre) spike | ≤ 700 V (Conducteur d'équipotentialité : 1 m) |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 45 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 45 V |
Tension résiduelle pour In (blindage-terre) | ≤ 700 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A) | |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 65 V (C1, 500 V/250 A - Conducteur d'équipotentialité : 1 m) |
≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m) | |
≤ 60 V (C3, 7 kV/90 A - Conducteur d'équipotentialité : 1 m) | |
Niveau de protection Up (blindage-terre) | ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m) |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 500 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | 1 dB (jusqu'à 100 MHz, système 100 Ω) |
Diaphonie entre appareils proches | 36 dB (Paire 3-6 contre paire 4-5 dans le système à 100 Ω / 100 MHz) |
40 dB (toutes les combinaisons de paires restantes dans le système à 100 Ω/100 MHz) | |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | ≤ 100 MHz |
Capacité (fil-fil) | 20 pF (typique) |
Capacité (fil-terre) | 1 pF (typique) |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Courant de choc admissible (fil-fil) | B2 - 4 kV / 100 A |
B3 - 2 kV / 25 A | |
C1 - 500 V / 250 A | |
Courant de choc admissible (fil-terre) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 500 V / 250 A | |
C2 - 4 kV / 2 kA | |
B3 - 2 kV / 25 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Classe de protection VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
B2 | |
B3 | |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
E VDE 0845-3-1 | |
DIN EN 50173-1 | |
CEI 61643-21 | |
E VDE 0845-3-1 | |
DIN EN 50173-1 |
Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement |
Référence | 2858991 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL3111 |
Product key | CL3111 |
GTIN | 4017918920463 |
Poids par pièce (emballage compris) | 135,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 135 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5560daf8-02ad-477f-8264-22d6d2558977 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2