PT PE/S+1X2-BE - Élément de base de parafoudre basse tension
2856265

Embase pour fiche de protection PT avec protection antisurtension fine pour l'alimentation et un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre, montage sur NS 35/7.5 et NS 35/15, largeur du boîtier : 17,5 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection