PT 2X1-BE
-
Élément de base de parafoudre basse tension
2856139
Embase pour fiche de protection PT avec circuit de protection bifilaire pour circuits de signaux mis à la terre d'un côté. Montage sur NS 35/7,5 et NS 35/15, largeur de boîtier : 17,5 mm.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection