PT 4-EX(I)-BE - Élément de base de parafoudre basse tension
2839486

Embase pour fiche de protection PT avec circuit de protection pour 1 circuit de signal EEx ia à 4 fils sans potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC, montage sur NS 35/7,5 et NS 35/15, largeur de boîtier : 17,5 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection