DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAE00001N6UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 138168Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
17 V | 0,45 A |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Embase pour fiche de protection PT avec circuit de protection pour circuits de signaux bifilaires sans potentiel de terre, pont entre les connexion 3-4 (GND) et 9-10, montage sur NS 35/7,5 et NS 35/15, largeur de boîtier : 17,5 mm
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
17 V | 0,45 A |