PT 2-TELE-ST
-
Fiche parafoudre
2838733
Fiche de protection antisurtension pour embase, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
Classe d'essai CEI | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Connecteur mâle |
Nombre de pôles | 2 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Paires de fils par module | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 185 V DC |
130 V AC |
Type de raccordement | enfichable |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,7 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 52 mm |
Graduation | 1 UL |
Largeur module complet | 17,7 mm |
Hauteur module complet | 90 mm |
Profondeur module complet | 65,5 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
couleur cuivre | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 185 V DC |
130 V AC | |
Courant de référence | 450 mA AC (45 °C) |
130 mA DC (45 °C) | |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 10 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 10 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-fil) | 1 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 1 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 18 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 18 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-fil) | 100 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-terre) | 100 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 300 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 300 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 300 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 300 V |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 300 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 300 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 500 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 500 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,4 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | typ. 20 MHz |
Capacité (fil-fil) | typ. 30 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
Capacité (fil-terre) | typ. 30 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Courant de choc admissible (fil-fil) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 25 A | |
D1 - 1 kA | |
Courant de choc admissible (fil-terre) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 25 A | |
D1 - 1 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | 2002 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2838733 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | CL3121 |
Product key | CL3121 |
GTIN | 4046356044677 |
Poids par pièce (emballage compris) | 28,94 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 28,94 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a019aefc-4f31-4732-92b0-bf6a402b9381 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,893 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2