CTM EST - Fiches de court-circuitage
2838649

Fiche de mise à la terre LSA-PLUS (COMTRAB CTM) pour court-circuiter les potentiels et les mettre à la terre sur le CT-TERMIBLOCK... ou la barrette de sectionnement et CT 10...

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Encombrement réduit grâce au design compact
Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
Utilisation possible dans des barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK avec une technologie de raccordement adaptée