EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.*09.B.00169DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAE00001N6UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 138168Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
34 V | 0,45 A |
Fiche de protection PT avec circuit de protection pour 2 circuits de signaux bifilaires indépendants du potentiel. Tension nominale : 24 V AC. Compatibilité HART.
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
34 V | 0,45 A |