LDP- 48- 60DC
-
Module enfichable
2833660
Module enfichable, se monte sur PR1 et PR2, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 48 ... 60 V DC ±20 %
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
Atténuation de la tension inverse inductive