LDP- 12- 24DC - Module enfichable
2833657

Module connecteur, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 12 ... 24 V DC ±20 %

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
Atténuation de la tension inverse inductive