FL CAT5 PATCH 1,0
-
Câble de jonction
2832276
Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 1 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 STANDARD CAT5 |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | RJ45 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 1 |
Tension assignée (III/2) | 150 V |
Résistance de contact | ≤ 0,003 Ω (CEI 60603-7) |
Tension nominale UN | 150 Veff |
Intensité nominale IN | 1,5 A |
Taux de transmission | 1 Gbit/s |
Vitesse de transmission | 1 GBit/s |
Impédance caractéristique | 100 Ω |
Caractéristiques mécaniques | |
Force d'enfichage par contact de signal | 30,00 N |
Force de retrait par contact de signal | 50 N |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Gaine extérieure, matériau | LSFROH |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Largeur | 12,6 mm |
Hauteur | 6,6 mm |
Longueur | 40,05 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur max. | 6,2 mm |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Blindé | oui |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Longueur du câble | 1,00 m |
Diamètre extérieur du câble | 5,50 mm |
Gaine extérieure, matériau | LSFROH |
Fil unique, nombre de cordons | 8 |
Fil, matériau | Cordon Cu |
Fil, section | 0,14 mm² |
Section du câble | 0,14 mm² |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Câblage par paire | oui |
Type de blindage de paire | aucun |
Câblage total | Câblage par paire |
Blindage | SF/UTP |
Tension d'essai fil/fil | 1 kV DC (1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 1,00 kV DC (1 min.) |
Tension d'essai câble | 1 kV DC (1 min.) |
Impédance caractéristique | 100 Ω |
Plus petit rayon de flexion, pose fixe | 30 mm |
Etanche aux fumées | selon CEI 61034 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-3C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-3C |
Etanche aux fumées | selon CEI 61034 |
Référence | 2832276 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNABG |
Product key | ABNABG |
GTIN | 4046356044004 |
Poids par pièce (emballage compris) | 48,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 47,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227593
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2