Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL SSI-IN-PAC - Module de fonction
2819574

Module Inline d'acquisition pour codeurs absolus, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), 1 entrée pour systèmes absolus de mesure de déplacements angulaires ou linéaires avec interface SSI

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement possible d'un codeur simple ou Multiturn avec une résolution jusqu'à 25 bits
Fréquence de transmission jusqu'à 1 MHz
Raccordement de blindage
Alimentation 5 V des codeurs, avec surveillance
Surveillance de la parité
Inversion du sens de rotation
Code gris ou code binaire