IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12
-
Répartiteur en Y
2819189
Connecteur en Y pour arrêt d'urgence
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | avec écart intermédiaire de 18 mm, convient pour des connecteurs surmoulés et non blindés, des connecteurs à équiper avec connectique de blocs de jonction autodénudants QUICKON et une plage de raccordement de 0,14 mm² à 0,34 mm² |
Type de produit | Répartiteur en Y |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | ≥ 10 GΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dessin coté |
|
Longueur | 50,1 mm |
Écart moyen | 18 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Raccordement 1 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Type de codage | A |
Raccordement 3 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 2819189 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | AF1GAB |
Product key | AF1GAB |
GTIN | 4017918193157 |
Poids par pièce (emballage compris) | 29 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 26,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2