PT PE/S+1X2-24-ST
-
Fiche parafoudre
2819008
Fiche de protection PT avec protection antisurtension fine pour alimentations, indication optique de défaut, tension nominale : 24 V et un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre, tension nominale : 24 V.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Connecteur mâle |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Paires de fils par module | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.00 |
Types EN | T3 |
Nombre de ports | One |
Tension nominale UN | 24 V AC |
Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 44,8 mm |
Profondeur | 51,7 mm |
Graduation | 1 UL |
Largeur module complet | 17,7 mm |
Hauteur module complet | 90 mm |
Profondeur module complet | 65,5 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
couleur cuivre | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau isolant | PA 6.6 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Alimentation | |
Sens de l'action | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
Tension nominale UN | 24 V AC |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 34 V AC |
44 V DC | |
Courant de charge nominal IL | 6 A (30 °C) |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1,5 mA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 700 A |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 2 kA |
Choc combiné UOC | 2 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 0,18 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 0,55 kV |
Tension résiduelle pour Iamax (L-N) | ≤ 0,17 kV (pour In) |
Tension résiduelle pour Iamax (L-PE) | ≤ 0,1 kV (pour In) |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 1,5 kA |
1 kA | |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 6 A (gG) |
Technologie informatique | |
Tension permanente maximale UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Courant de référence | 450 mA (45 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 2 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 2,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 10 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 20 kA (au total) |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 23 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 55 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | 450 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 55 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 25 V |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 55 V |
Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 65 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Niveau de protection Up statique (fil-fil) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Niveau de protection Up statique (fil-terre) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
typ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | typ. 8 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 3 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 600 Ω | typ. 800 kHz |
Capacité (fil-fil) | typ. 1,1 nF |
Capacité (fil-terre) | typ. 4 pF |
Résistance par circuit | 2,2 Ω ±10 % |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Protection max. en amont nécessaire | 500 mA (T) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | A2:2013 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2819008 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | CL2111 |
Product key | CL2111 |
GTIN | 4017918819323 |
Poids par pièce (emballage compris) | 31,43 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 25,833 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171602 |
ECLASS-15.0 | 27171602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9119892a-b46b-4fe9-9d5b-2bda7424128c |
Produits compatibles
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2