MINI MCR-SL-U-I-4
-
Amplificateur-séparateur
2813525
Amplificateur-séparateur à 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, avec raccordement vissé, signal d'entrée : 0 V ... 10 V, signal de sortie : 4 mA ... 20 mA
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Gamme de produits | MINI Analog |
Nombre de voies | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Fréquence limite (3 dB) | env. 100 Hz |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 88 mW |
Réponse indicielle (10-90 %) | 3,5 ms |
Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
Coefficient de température typ. | < 0,002 %/K |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 30 V AC |
50 V DC | |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Courant max. absorbé | < 20 mA |
Consommation de puissance | < 450 mW |
Signal: Tension | |
Nombre d'entrées | 1 |
Configurable/programmable | non |
Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
Signal d'entrée tension maximale | 30 V |
Résistance d'entrée entrée tension | env. 100 kΩ |
Signal | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | non |
Tension de marche à vide | env. 12,5 V |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
Signal de sortie courant maximal | 28 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 500 Ω |
Ondulation | < 20 mVCC (à 500 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 93,1 mm |
Profondeur | 101,2 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000020N |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 5 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 5 % |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 5 % |
Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2813525 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1131 |
Product key | DK1131 |
GTIN | 4046356100618 |
Poids par pièce (emballage compris) | 87,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 71,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 839007c8-d78e-49d6-8f32-ec02754c8d3f |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 2,015 kg CO2e |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Porte-modules 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Porte-modules 2902933
-
MINI MCR DKL - Couvercle transparent 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Étiquette de repérage 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Alternative économique aux amplificateurs-séparateurs configurables
Faible consommation
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Combinaisons de signaux fixes
Isolation 3 voies
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2