MCR-SL-S-400-I-LP - Convertisseur de courant
2813509

Convertisseur de courant MCR, pour la mesure de courants alternatifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux, courant d'entrée 0 à 400 A, sortie auto-alimentée avec 4 à 20 mA

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Modernisation possible grâce à la bobine rabattable Rogowski
Auto-alimenté
Mesure de la valeur effective réelle 30 ... 6000 Hz
Choix de la plage de mesure par commutateur coulissant