MCR-SL-S-400-U
-
Convertisseur de courant
2813473
Convertisseur de courant MCR, pour la mesure de courants alternatifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux, courant d'entrée 0 à 400 A, tension de sortie 0...(5) 10 V
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Modernisation possible grâce à la bobine rabattable Rogowski
Mesure de la valeur effective réelle 30 ... 6000 Hz
Choix de la plage de mesure par commutateur coulissant