max. 4096 (8192 avec extension de la mémoire de couplage)
Tension d'alimentation IC
5 V DC ±10 % (DC)
Alimentation
Courant absorbé typique
200 mA (sans extension)
INTERBUS
Type de raccordement
Bus interstation
Interface avec l'application
Type de raccordement
Prise de 60 pôles et prise d'extension de 40 pôles pour alimentation de tension ; diagnostics, configuration, interface DPM, extension d'enregistrement
Largeur
50 mm
Longueur
70 mm
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
0 °C ... 70 °C
Référence
2812209
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
DRECAA
Product key
DRECAA
GTIN
4017918913991
Poids par pièce (emballage compris)
40,367 g
Poids par pièce (hors emballage)
40,367 g
Numéro du tarif douanier
85389091
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 9.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)