MACX MCR-UI-UI-NC - Amplificateur-séparateur d'entrée
2811446

Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. DIP switch en façade, plus de 1 600 conversions de signaux réglables. Configuration standard (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), raccordement vissé, SIL

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Réglage de plus de 1600 conversions de signaux avec les DIP switch en façade
Installation autorisée en zone 2
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Isolation galvanique 3 voies
Amplificateur-séparateur analogique pour l'isolation, le filtrage, l'amplification et la conversion des signaux analogiques standard
Signaux d'entrée et de sortie configurables, y compris les signaux de courant et de tension bipolaires
Fréquence limite 10 kHz pour applications critiques en termes de temps
Voyant de diagnostic et d'état pour tension alimentation
Sortie active ou passive
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)