MACX MCR-T-UI-UP - Les convertisseurs de température
2811394

Convertisseur de température programmable, avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, sonde thermométrique à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, plage d'alimentation étendue. Configuration standard, Isolation 4 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Raccordement vissé

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Compensation de soudure froide avec connecteur séparé
Configuration par logiciel (FDT-DTM) ou via l'unité de comande et d'affichage IFS-OP-UNIT
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Programmation en cours de fonctionnement et hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)
Entrée et sortie programmables librement
Entrée pour thermomètres à résistance, thermocouples, transmetteur à résistance, potentiomètre et sources mV
Mesure de différentiel de température
Sortie de couplage à relais
Possibilité d'inverser la plage de signal de sortie