MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP
-
Convertisseur de courant
2810638
Convertisseur de courant pour 5 et 12 A AC, signal de sortie 0...20 ou 4...20 mA, configurable par DIP switch avec signalisation de l'état de fonctionnement par LED
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Convertisseur de courant |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | < 0,9 W (24 V DC) |
< 3,4 W (230 V AC) | |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode Zener bidirectionnelle 35 V |
Réponse indicielle (10-90 %) | ≤ 300 ms |
200 ms | |
Coefficient de température max. | < 0,02 %/K |
Coefficient de température typ. | < 0,015 %/K |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,5 % (de la valeur nominale de la plage aux conditions nominales) |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Tension d'isolement assignée | 300 V AC (par rapport à la terre) |
Isolation galvanique Entrée/sortie | |
Tension d'essai | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Sortie/alimentation | |
Tension d'essai | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
Courant max. absorbé | < 33 mA (24 V DC) |
Consommation de puissance | < 0,8 W (24 V DC) |
Mesure | |
Configurable/programmable | avec les commutateurs DIP |
Plage de courant d'entrée | 0 A AC ... 5 A AC (configurables) |
0 A AC ... 12 A AC (configurables) | |
Signal d'entrée tension | ≤ 300 V AC |
Impédance d'entrée | < 50 mΩ |
Surintensité max. admissible | 1 x IN (permanent) |
Courant de choc max. admissible | 8 x IN (1 s) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz |
Plage de mesure de la fréquence | 45 Hz ... 65 Hz |
Forme de la courbe | sinus |
Signal: Courant | |
Configurable/programmable | avec les commutateurs DIP |
Tension de marche à vide | 15 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (configurables) |
4 mA ... 20 mA (configurables) | |
Signal de sortie courant maximal | 25 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω (20 mA) |
Ondulation | < 10 mVCC (500 Ω / 20 mA) |
Affichage d'état | LED rouge (erreur), LED verte (prêt à fonctionner) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Communication des données (dérivation) | |
Fréquence limite (3 dB) | env. 3 Hz |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 104 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF21UKEX2810638X |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex nA IIC T4 Gc |
Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2810638 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMMA21 |
Product key | CMMA21 |
GTIN | 4046356510356 |
Poids par pièce (emballage compris) | 218,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 140 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) | |
SCIP | 1bf10248-ee20-421c-8937-809477c16e6a |
Avantages
Entrée/sortie configurable via sélecteur de codage (DIP)
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2