Les convertisseurs de courant MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) convertissent les courants alternatifs sinusoïdaux de 1 ou 5 A en signaux normalisés analogiques de 0...20 ou 4...20 mA. Les DIP switch accessibles sur le dessus du boîtier permettent de configurer les courants d'entrée et de sortie.
Le convertisseur de courant MACX MCR-SL-CAC-5-I comprend une plage de tension d'alimentation de 19,2 à 30 V DC.
Le convertisseur de courant MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP comprend une plage étendue avec une tension d'alimentation de 19,2 à 253 V AC/DC.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I
-
Convertisseur de courant
2810612
Convertisseur de courant pour 1 A et 5 A AC, signal de sortie 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, configurable par commutateur DIP avec signalisation état de fonctionnement par LED
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Convertisseur de courant |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,2 W |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode Zener bidirectionnelle 35 V |
Réponse indicielle (10-90 %) | ≤ 300 ms |
200 ms | |
Coefficient de température max. | < 0,02 %/K |
Coefficient de température typ. | < 0,015 %/K |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,5 % (de la valeur nominale de la plage aux conditions nominales) |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Tension d'isolement assignée | 300 V AC (par rapport à la terre) |
Isolation galvanique Entrée/sortie | |
Tension d'essai | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Sortie/alimentation | |
Tension d'essai | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | < 32 mA (pour UB=24 V DC, IOUT=20 mA) |
Consommation de puissance | < 0,9 W (pour UB=24 V DC, IOUT=20 mA) |
Mesure | |
Configurable/programmable | avec les commutateurs DIP |
Plage de courant d'entrée | 0 A AC ... 1 A AC (configurables) |
0 A AC ... 5 A AC (configurables) | |
Signal d'entrée tension | ≤ 300 V AC |
Impédance d'entrée | < 50 mΩ |
Surintensité max. admissible | 2 x IN (permanent) |
Courant de choc max. admissible | 20 x IN (1 s) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz |
Plage de mesure de la fréquence | 45 Hz ... 65 Hz |
Forme de la courbe | sinus |
Signal: Courant | |
Configurable/programmable | avec les commutateurs DIP |
Tension de marche à vide | 15 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (configurables) |
4 mA ... 20 mA (configurables) | |
Signal de sortie courant maximal | 25 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω (20 mA) |
Ondulation | < 10 mVCC (500 Ω / 20 mA) |
Affichage d'état | LED rouge (erreur), LED verte (prêt à fonctionner) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Communication des données (dérivation) | |
Fréquence limite (3 dB) | env. 3 Hz |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 104 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF21UKEX2810612X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Recognized |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex nA IIC T4 Gc |
Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2810612 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMMA21 |
Product key | CMMA21 |
GTIN | 4046356153775 |
Poids par pièce (emballage compris) | 207,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 172,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1eec001d-65bf-4afc-a1db-0e8e9f1b3461 |
Produits compatibles
Avantages
Entrée/sortie configurable via sélecteur de codage (DIP)
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2