Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PT 2X1-VF-230AC - Parafoudre
2805460

Module de protection montable sur profilé pour tensions de signaux élevées. Circuit de protection exempt de courant de fuite pour deux signaux sans potentiel de terre.
Tension nominale : 230 V AC

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète