PT 4X1-48AC-ST
-
Fiche parafoudre
2804856
Fiche de protection PT avec circuit de protection pour circuits de signaux à 4 conducteurs mis à la terre d'un côté. Tension nominale : 48 V AC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Connecteur mâle |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | àpd la révision logicielle 3.17 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 48 V AC |
Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,7 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 52 mm |
Graduation | 1 UL |
Largeur module complet | 17,7 mm |
Hauteur module complet | 90 mm |
Profondeur module complet | 65,5 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 77 V DC |
55 V AC | |
Courant de référence | 300 mA (45 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA (avec PT 4X1+F-BE) |
≤ 20 µA (raccordement direct à la terre) | |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (par circuit) |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA (par circuit) |
20 kA (au total) | |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 12 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 110 V (avec PT 4X1-BE) |
≤ 600 V (avec PT 4X1+F-BE) | |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 50 V (avec PT 4X1+F-BE) |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 160 V (pointe) |
≤ 110 V (statique) | |
Tension résiduelle avec Ian (10/1000 )µs (fil-masse du signal) | ≤ 125 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 150 V (C2 - 10 kV / 5 kA avec PT 4X1-BE) |
Niveau de protection Up statique (fil-terre) | ≤ 40 V (C2 - 10 kV / 5 kA avec PT 4X1-BE) |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 1 ns (avec PT 4X1-BE) |
≤ 100 ns (avec PT 4X1+F-BE) | |
Temps de réponse tA (fil-signal de masse) | ≤ 1 ns (avec PT 4X1+F-BE) |
Perte d'insertion aE, asym. | 0,5 dB (≤ 2,5 MHz / 50 Ω) |
0,2 dB (≤ 0,5 MHz / 150 Ω) | |
0,1 dB (≤ 0,1 MHz / 600 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 50 Ω | typ. 10 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 150 Ω | typ. 3,5 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 600 Ω | typ. 900 kHz |
Capacité (fil-terre) | typ. 400 pF (avec PT 4X1-BE) |
typ. 2 pF (avec PT 4X1+F-BE) | |
Résistance par circuit | 4,7 Ω ±10 % |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Protection max. en amont nécessaire | 315 mA (T) |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2804856 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | CL2111 |
Product key | CL2111 |
GTIN | 4046356339865 |
Poids par pièce (emballage compris) | 27,19 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 25,95 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | abb24f8c-e2e2-4d6f-9a97-5648321969da |
Produits compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2