LIT 1X2-24
-
Parafoudre
2804610
Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce de 6,2 mm de large pour un circuit de signal indépendant du potentiel, avec raccordement à 2 conducteurs. Testée selon les modes de protection en zones Ex : Ex ia IIC / Ex iaD. Compatibilité HART.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Optimisation des coûts grâce à des caractéristiques de produit sur mesure
Utilisation universelle grâce à une plus grande plage de tension nominale