DT-UFB-V24/S-9-SB
-
Parafoudre
2803069
Adaptateur avec protection antisurtension pour interface V.24. Raccordement : Connecteur mâle-femelle D-SUB 9, pour montage de lignes
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
Gamme de produits | DATATRAB |
Classe d'essai CEI | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
Classe de protection VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
Type | Adaptateur pour montage sur profilé |
Nombre de pôles | 9 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Type de raccordement | D-SUB-9 |
Dessin coté |
|
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 102 mm |
Profondeur | 63,5 mm |
Couleur | argenté |
noir (RAL 9005) | |
Matériau du boîtier | Zinc injecté |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Courant de référence | ≤ 1 A (25 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA (par fil) |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | ≤ 250 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | ≤ 250 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-masse du signal) | ≤ 250 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (masse du signal-terre) | ≤ 5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 5 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 50 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 50 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000 )µs (fil-masse du signal) | 50 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-fil) | 50 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-terre) | 50 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/700 )µs (fil-masse du signal) | 50 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 50 V |
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) statique | ≤ 30 V |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 55 V |
Tension résiduelle avec In (fil-masse du signal) | ≤ 30 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 55 V (C1 - 250 A) |
≤ 55 V (B2 - 25 A) | |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 450 V (C1 - 250 A) |
≤ 400 V (B2 - 25 A) | |
Niveau de protection en tension Up statique (fil-masse du signal) | ≤ 30 V (C1 - 250 A) |
≤ 30 V (B2 - 25 A) | |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Temps de réponse tA (fil-signal de masse) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (blindage-terre) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 700 kHz / 100 Ω) |
typ. 0,3 dB (≤ 700 kHz/150 Ω) | |
Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 400 kHz / 100 Ω) |
typ. 0,3 dB (≤ 400 kHz/150 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | typ. 2,5 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 2,5 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym., (masse du signal) dans un système de 100 Ω | typ. 1,3 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (masse du signal) dans le système 150 Ω | typ. 1,3 MHz |
Capacité (fil-fil) | typ. 1 nF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
Capacité (fil-masse du signal) | typ. 2 nF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Courant de choc admissible (fil-fil) | B2 - 1 kV / 25 A |
C1 - 500 V / 250 A | |
Courant de choc admissible (fil-masse du signal) | B2 - 1 kV/25 A |
C1 - 500 V/250 A | |
Courant de choc admissible (masse du signal-terre) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 100 V / 500 A | |
C2 - 10 kV/5 kA | |
Résistance au courant alternatif (masse du signal-terre) | 5 A - 1 s |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Classe de protection VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 / VDE 0110-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
CEI 61643-21 | |
Normes/prescriptions | DIN EN 61643-21 |
Remarque | 2002 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 |
Type de montage | Adaptateurs spécifiques au raccordement et profilé de 35 mm |
Référence | 2803069 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL3112 |
Product key | CL3112 |
GTIN | 4046356312974 |
Poids par pièce (emballage compris) | 325 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 300,55 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 066ac1d1-68df-419d-95a1-d8d21f19cc80 |
Avantages
Intégration facile dans un réseau avec le raccordement D-SUB
Aucune influence du signal grâce à un circuit de protection adapté
Montage en armoire possible en retirant l'adaptateur de mise à la terre
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2