ST-BE - Fiches de composants
2802316

Fiches de composants, pour le raccordement de composants à deux pôles dans le module de base, fixation avec bornes à vis, 19 mm de hauteur, max. 16 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles