FLT 50 N/PE CTRL-4.0
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2801637
Parafoudre avec éclateur N-PE et encapsulé et dispositif d'amorçage électronique, monocanal. Niveau de protection 4 kV. Largeur boîtier : 17,5 mm (1TE)
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | 100 % tension de choc d'amorçage (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
Type de produit | Parafoudres combinés |
Classe d'essai CEI | I |
T1 | |
Types EN | T1 |
Système d'alimentation CEI | TT |
TN-S | |
Type | Module pour profilés monobloc |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 14,5 mm |
Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 6 ... 2 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,6 mm |
Hauteur | 88,6 mm |
Profondeur | 66,2 mm |
Graduation | 1 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6 |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | N-PE |
Sens de l'action | N-PE |
Tension nominale UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 260 V AC |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 0,5 mA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 130 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 50 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 25 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 625 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 50 kA |
Capacité de suppression du courant de suite lfi | 100 A (260 V AC) |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 4 kV |
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 4 kV |
Réponse au TOV pour UT | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2801637 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1122 |
Product key | CL1122 |
GTIN | 4046356909471 |
Poids par pièce (emballage compris) | 188,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 188 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2