Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2801240

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux monophasés avec N et PE communs (système à 2 fils : L1, PEN), avec contact de signalisation à distance.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Parafoudre basse tension pour (-) 48 V DC, avec niveaux de protection foudre III et IV, par pouvoir de décharge de 12,5 kA par pôle
Verrouillage anti-vibrations pour une fixation sécurisée des connecteurs