PT-IQ-4X1+F-48DC-UT
-
Parafoudre
2801220
Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection et en un élément de base, avec indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour quatre fils de signaux à potentiel de référence commun. Mise à la terre indirecte par un éclateur à gaz. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | L'encliquetage du module sur le connecteur sur profilé établit la signalisation à distance et l'alimentation en tension du connecteur sur profilé. |
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | PLUGTRAB IQ |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, à plusieurs niveaux |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 48 V DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,7 mm |
Hauteur | 91 mm |
Profondeur | 77,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 1 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
noir (RAL 9005) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Courant de référence | 300 mA |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 6 µA (par circuit) |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-masse du signal) | 10 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 2,5 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil de masse du signal) | 2,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 950 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 850 V (C3 - 25 A) | |
Niveau de protection en tension Up statique (fil-masse du signal) | ≤ 105 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 90 V (C3 - 25 A) | |
Niveau de protection Up statique (fil-terre) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV) |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Temps de réponse tA (fil-signal de masse) | ≤ 1 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 530 kHz / 150 Ω) |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (masse du signal) dans le système 150 Ω | typ. 1,9 MHz |
Capacité (fil-masse du signal) | typ. 1,5 nF |
Résistance par circuit | 1,2 Ω ±5 % |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, à plusieurs niveaux |
Protection max. en amont nécessaire | 315 mA (FF) |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 25 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Courant de choc admissible (fil-masse du signal) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 25 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-terre) | ≤ 250 ms |
Temps de réinitialisation d'impulsion (fil-masse du signal) | ≤ 1500 ms |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (amsl) |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 + A1:2008, modifiée |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | 2001 + A1:2009 |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | 2007 + A1:2011 |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
Remarque | 2005 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2801220 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL2151 |
Product key | CL2151 |
GTIN | 4046356743716 |
Poids par pièce (emballage compris) | 126,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 123,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 7368f4d4-5bd9-409b-9867-e444248d5489 |
Produits compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Butée 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Connecteur mâle pour C.I. 1881354
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
-
PT-IQ-4X1-48DC-P - Fiche parafoudre 2800814
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Connecteur de bus sur rail DIN 2906878
Avantages
Surveillance préventive avec affichage LED à 3 niveaux
Intégration du message d'état dans la commande de l'installation par signalisation à distance globale
Une installation rapide et parfaite avec des connecteurs sur rail DIN
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Protection maximale des applications liées à la technique de mesure, de commande et de régulation grâce à un pouvoir de décharge élevé
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2