Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PT-IQ-1X2-24DC-UT - Parafoudre
2800976

Parafoudre basse tension comprenant une fiche de protection et un élément de base, à indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module, pour un circuit de signalisation bifilaire libre de potentiel de terre, compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à SIL 3.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Surveillance préventive avec affichage LED à 3 niveaux
Intégration du message d'état dans la commande de l'installation par signalisation à distance globale
Une installation rapide et parfaite avec des connecteurs sur rail DIN
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Protection maximale des applications liées à la technique de mesure, de commande et de régulation grâce à un pouvoir de décharge élevé