CB TM1 16A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
2800867

Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Réglables individuellement grâce aux fiches de protection
Déclenchement rapide en cas de dysfonctionnement avec la courbe caractéristique F1
Fiche de protection avec une intensité nominale fixe pour éviter les modifications involontaires
Sécurité accrue grâce à l'isolation galvanique en cas de dysfonctionnement