Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CB TM1 16A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
2800845

Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Réglables individuellement grâce aux fiches de protection
Protection par fusible des longueurs de câbles supérieures à la moyenne avec la courbe caractéristique SFB
Fiche de protection avec une intensité nominale fixe pour éviter les modifications involontaires
Sécurité accrue grâce à l'isolation galvanique en cas de dysfonctionnement