Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PT-IQ-1X2-TELE-P - Fiche parafoudre
2800782

Fiche de protection antisurtension, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et tout-ou-rien (jusqu'à 16 MBit/s).

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Surveillance préventive avec affichage LED à 3 niveaux
Intégration du message d'état dans la commande de l'installation par signalisation à distance globale
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Protection maximale des applications liées à la technique de mesure, de commande et de régulation grâce à un pouvoir de décharge élevé