PT 2X2-FF-ST
-
Fiche parafoudre
2800755
PLUGTRAB, protection antisurtension enfichable pour bus de terrain Foundation
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Classe de protection VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Connecteur mâle |
Nombre de pôles | 5 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Paires de fils par module | 2 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 32 V DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,7 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 52 mm |
Graduation | 1 UL |
Largeur module complet | 17,7 mm |
Hauteur module complet | 90 mm |
Profondeur module complet | 65,5 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
noir (RAL 9005) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 36 V DC |
Courant de référence | 1,6 A |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA (avec PT 4-BE) |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 100 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 1 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 100 A |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 23 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 75 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 1,3 kV (avec PT 4-BE) |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 75 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 75 V (C3 - 25 A) |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 1,3 kV (C1 - 1,5 kV) |
≤ 1,3 kV (C2 - 9 kV) | |
≤ 1,3 kV (D1 - 500 A) | |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Résistance par circuit | ≤ 1 Ω |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C3 - 25 A |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 500 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Classe de protection VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21/A1 |
Remarque | 2009 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2800755 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | CL2111 |
Product key | CL2111 |
GTIN | 4046356637077 |
Poids par pièce (emballage compris) | 24,995 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 24,995 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 6b35ddec-e16c-4e2b-9cd1-55f07a69ca49 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 1,293 kg CO2e |
Produits compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2