D-LAN-CAT.5-FP - Parafoudre
2800723

Protection antisurtension fine pour réseaux de données jusqu'à 1 Gbit/s. utilisation dans Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A et Mode B), Token Ring, ISDN et DS1. Adaptateur RJ45 avec conducteur de terre distinct et pied encliquetable pour rails DIN NS 35.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Réseaux de données catégorie 5 et catégorie 6
Taux de transmission sécurisé jusqu'à 1 GBit/s
Adaptateur de protection pour 8 voies de signaux via connecteur RJ45