Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2800644

Parafoudre enfichable à base de varistances pour réseaux TN-S triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), pour classes de protection parafoudre III et IV, avec contact de signalisation à distance.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Possibilité d'utilisation dans les niveaux de protection foudre III et IV grâce à un pouvoir de décharge de 12,5 kA par pôle
Verrouillage anti-vibrations pour une fixation sécurisée des connecteurs